• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT211-35+WB - SNR

UCT211-35+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite65 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz71,4 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G1 - GewindegrößeTR 30x6
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses301 mm
J - Abstand der Montagebohrungen240 mm
L - Gehäuselänge542 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte114 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube631 mm
m - Abstand der Montagebohrungen230 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen22 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15
P - Max Verfahrweg300 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel19 mm
T - Blechdicke6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse16,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m