Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC211-35G2
- T211N
- WB211
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 65 mm |
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 71,4 mm |
B - Breite des Innenrings | 55,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 55,563 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 38 mm |
G1 - Gewindegröße | TR 30x6 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 301 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 240 mm |
L - Gehäuselänge | 542 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 114 mm |
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 631 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen | 230 mm |
m1 - Abstand der Montagebohrungen | 22 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 15 |
P - Max Verfahrweg | 300 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22,2 mm |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 19 mm |
T - Blechdicke | 6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 16,4 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |