Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 64 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 22 mm |
A2 | 38 mm |
B - Breite des Innenrings | 55,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 55 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 110 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 146 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 130 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 102 mm |
L - Gehäuselänge | 171 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 106 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 19 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 95 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 25 mm |
N2 - Breite Aussparung | 64 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22,2 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 76,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,062 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |