• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT211T04CC+WB - SNR

UCT211T04CC+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite65 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz71,4 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G1 - GewindegrößeTR 30x6
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses301 mm
J - Abstand der Montagebohrungen240 mm
L - Gehäuselänge542 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte114 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube631 mm
m - Abstand der Montagebohrungen230 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen22 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15
P - Max Verfahrweg300 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel19 mm
T - Blechdicke6 mm
Z - Breite über Abdeckungen76,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse16,682 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m