• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT212-36L3CC - SNR

UCT212-36L3CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite64 mm
A1 - Breite Führungsnut22 mm
A242 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses146 mm
H1 - Abstand Führungsnuten130 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses102 mm
L - Gehäuselänge194 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte119 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes19 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche102 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
N1 - Höhe Aussparung32 mm
N2 - Breite Aussparung64 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen90 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,102 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m