Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC212G2
- T212N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 64 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 22 mm |
A2 | 42 mm |
B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 60 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 146 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 130 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 102 mm |
L - Gehäuselänge | 194 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 119 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 19 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 102 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 32 mm |
N2 - Breite Aussparung | 64 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,63 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |