• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT213-40L3CO - SNR

UCT213-40L3CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite Führungsnut26 mm
A244 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe132 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses167 mm
H1 - Abstand Führungsnuten151 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses111 mm
L - Gehäuselänge224 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte137 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes21 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche121 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
N1 - Höhe Aussparung32 mm
N2 - Breite Aussparung70 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen90,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,088 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m