Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC213-40G2L3
- T213N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 70 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 26 mm |
A2 | 44 mm |
B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 63,5 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 167 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 151 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 111 mm |
L - Gehäuselänge | 224 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 137 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 21 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 121 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 32 mm |
N2 - Breite Aussparung | 70 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 6,74 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |