Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 70 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 26 mm |
A2 | 44 mm |
B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 63,5 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 132 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 167 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 151 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 111 mm |
L - Gehäuselänge | 224 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 137 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 21 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 121 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 32 mm |
N2 - Breite Aussparung | 70 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 90,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 7,088 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |