• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT214 - SNR

UCT214

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite Führungsnut26 mm
A246 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses167 mm
H1 - Abstand Führungsnuten151 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses111 mm
L - Gehäuselänge224 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte137 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes21 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche121 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
N1 - Höhe Aussparung32 mm
N2 - Breite Aussparung70 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m