• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT216-51 - SNR

UCT216-51

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite Führungsnut26 mm
A251 mm
B - Breite des Innenrings82,6 mm
d - Wellendurchmesser80,963 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses184 mm
H1 - Abstand Führungsnuten165 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses111 mm
L - Gehäuselänge235 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte140 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes21 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche121 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
N1 - Höhe Aussparung32 mm
N2 - Breite Aussparung70 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse8,19 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m