• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT217-52T20 - SNR

UCT217-52T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite73 mm
A1 - Breite Führungsnut30 mm
A254 mm
B - Breite des Innenrings85,7 mm
d - Wellendurchmesser82,55 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses198 mm
H1 - Abstand Führungsnuten173 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses124 mm
L - Gehäuselänge260 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte162 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes29 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche157 mm
N - Abmessung der Montagebohrung48 mm
N1 - Höhe Aussparung38 mm
N2 - Breite Aussparung73 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,72 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m