• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT217T20 - SNR

UCT217T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite73 mm
A1 - Breite Führungsnut30 mm
A254 mm
B - Breite des Innenrings85,7 mm
d - Wellendurchmesser85 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses198 mm
H1 - Abstand Führungsnuten173 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses124 mm
L - Gehäuselänge260 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte162 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes29 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche157 mm
N - Abmessung der Montagebohrung48 mm
N1 - Höhe Aussparung38 mm
N2 - Breite Aussparung73 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,78 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m