Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- T306
- UC306-19G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 41 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 16 mm |
A2 | 28 mm |
B - Breite des Innenrings | 43 mm |
d - Wellendurchmesser | 30,163 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 100 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 90 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 70 mm |
L - Gehäuselänge | 137 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 85 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 16 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 74 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 28 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 18 mm |
N2 - Breite Aussparung | 41 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 27 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,76 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |