• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT307-22 - SNR

UCT307-22

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite45 mm
A1 - Breite Führungsnut16 mm
A232 mm
B - Breite des Innenrings48 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses111 mm
H1 - Abstand Führungsnuten100 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses75 mm
L - Gehäuselänge150 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte94 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes17 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche80 mm
N - Abmessung der Montagebohrung30 mm
N1 - Höhe Aussparung20 mm
N2 - Breite Aussparung45 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,5 kN
C0 - Statische Tragzahl19,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,31 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m