• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT308T04 - SNR

UCT308T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A1 - Breite Führungsnut18 mm
A234 mm
B - Breite des Innenrings52 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses124 mm
H1 - Abstand Führungsnuten112 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses83 mm
L - Gehäuselänge162 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte100 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes19 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche89 mm
N - Abmessung der Montagebohrung32 mm
N1 - Höhe Aussparung22 mm
N2 - Breite Aussparung50 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,56 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,96 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m