• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT309-26T04 - SNR

UCT309-26T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite55 mm
A1 - Breite Führungsnut18 mm
A238 mm
B - Breite des Innenrings57 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses138 mm
H1 - Abstand Führungsnuten125 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses90 mm
L - Gehäuselänge178 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte110 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes20 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche97 mm
N - Abmessung der Montagebohrung34 mm
N1 - Höhe Aussparung24 mm
N2 - Breite Aussparung55 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl31,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,06 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m