Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- T309
- UC309-26G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 55 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 18 mm |
| A2 | 38 mm |
| B - Breite des Innenrings | 57 mm |
| d - Wellendurchmesser | 41,275 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 138 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 125 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 90 mm |
| L - Gehäuselänge | 178 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 110 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 20 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 97 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 34 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 24 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 55 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 53 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 31,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,06 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |