Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC309-27G2T04
- T309
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 55 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 18 mm |
A2 | 38 mm |
B - Breite des Innenrings | 57 mm |
d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 138 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 125 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 90 mm |
L - Gehäuselänge | 178 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 110 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 20 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 97 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 34 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 24 mm |
N2 - Breite Aussparung | 55 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 53 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 31,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,03 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |