• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT310-31T04 - SNR

UCT310-31T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite61 mm
A1 - Breite Führungsnut20 mm
A240 mm
B - Breite des Innenrings61 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses151 mm
H1 - Abstand Führungsnuten140 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses98 mm
L - Gehäuselänge192 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte118 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes22 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche106 mm
N - Abmessung der Montagebohrung37 mm
N1 - Höhe Aussparung27 mm
N2 - Breite Aussparung61 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl37,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,08 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m