• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT311-35 - SNR

UCT311-35

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite66 mm
A1 - Breite Führungsnut22 mm
A244 mm
B - Breite des Innenrings66 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses163 mm
H1 - Abstand Führungsnuten150 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses105 mm
L - Gehäuselänge207 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte127 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes23 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche115 mm
N - Abmessung der Montagebohrung39 mm
N1 - Höhe Aussparung29 mm
N2 - Breite Aussparung66 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,07 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m