Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC311-35G2T04
- T311
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 66 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 22 mm |
A2 | 44 mm |
B - Breite des Innenrings | 66 mm |
d - Wellendurchmesser | 55,563 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 163 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 150 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 105 mm |
L - Gehäuselänge | 207 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 127 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 23 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 115 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 39 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 29 mm |
N2 - Breite Aussparung | 66 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 71,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 44,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 6,07 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |