Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- T314
- UC314-44G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 90 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 26 mm |
A2 | 52 mm |
B - Breite des Innenrings | 78 mm |
d - Wellendurchmesser | 69,85 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 202 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 180 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 130 mm |
L - Gehäuselänge | 252 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 155 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 27 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 140 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 46 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 36 mm |
N2 - Breite Aussparung | 85 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 104,26 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 68 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 11,16 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |