Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- T317
- UC317G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 102 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 32 mm |
A2 | 64 mm |
B - Breite des Innenrings | 96 mm |
d - Wellendurchmesser | 85 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 240 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 214 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 152 mm |
L - Gehäuselänge | 298 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 183 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 32 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 170 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 53 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 42 mm |
N2 - Breite Aussparung | 98 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 132,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 18,94 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |