• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT318 - SNR

UCT318

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite110 mm
A1 - Breite Führungsnut32 mm
A266 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses255 mm
H1 - Abstand Führungsnuten228 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses160 mm
L - Gehäuselänge312 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte192 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes32 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung57 mm
N1 - Höhe Aussparung46 mm
N2 - Breite Aussparung106 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte40 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse21,47 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m