• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT319 - SNR

UCT319

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite110 mm
A1 - Breite Führungsnut35 mm
A272 mm
B - Breite des Innenrings103 mm
d - Wellendurchmesser95 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses270 mm
H1 - Abstand Führungsnuten240 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses165 mm
L - Gehäuselänge322 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte197 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes33 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche180 mm
N - Abmessung der Montagebohrung57 mm
N1 - Höhe Aussparung46 mm
N2 - Breite Aussparung106 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte41 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl156 kN
C0 - Statische Tragzahl122 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse24,61 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m