Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 25 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 38 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 8 mm |
| C - Breite des Außenrings | 19 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 23,813 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 45 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 62 mm |
| f0 - Faktor | 13.7 |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,39 kg |
| Spannhülse | H2306-15 |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,568 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,432 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,622 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,311 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,396 Hz |