Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 29 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 46 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 10 mm |
| C - Breite des Außenrings | 21 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 6,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 80 mm |
| f0 - Faktor | 14 |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,7 kg |
| Spannhülse | H2308 |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,607 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,393 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,841 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,42 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,401 Hz |