Lagereinsätze

UK210G2H-27 - SNR

UK210G2H-27

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings31 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring55 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter12 mm
C - Breite des Außenrings23 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,5 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter70 mm
D - Außendurchmesser des AR90 mm
f0 - Faktor14.4
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,99 kg
SpannhülseH2310-27
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,093 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,907 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,33 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,409 Hz