Lagereinsätze

UK315G2H-39 - SNR

UK315G2H-39

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings55 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter15 mm
C - Breite des Außenrings42 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone13,5 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter98 mm
D - Außendurchmesser des AR160 mm
f0 - Faktor13.2
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,88 kg
SpannhülseH2315-39
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,081 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,919 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,124 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,062 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,385 Hz