Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 55 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 78 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 17 mm |
| C - Breite des Außenrings | 44 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 14,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 68,263 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 105 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 170 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 122,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 86,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 5,7 kg |
| Spannhülse | H2316-43 |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,086 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,914 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,146 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,073 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,386 Hz |