Lagereinsätze

UK316G2H-44 - SNR

UK316G2H-44

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings55 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring78 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter17 mm
C - Breite des Außenrings44 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone14,5 mm
d - Wellendurchmesser69,85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter105 mm
D - Außendurchmesser des AR170 mm
f0 - Faktor13.2
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122,85 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,6 kg
SpannhülseH2316-44
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,086 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,914 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,146 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,073 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,386 Hz