Lagereinsätze

UK322G2H - SNR

UK322G2H

Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings80 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring105 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter21 mm
C - Breite des Außenrings60 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone21 mm
d - Wellendurchmesser100 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter145 mm
D - Außendurchmesser des AR240 mm
f0 - Faktor13
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl205 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse14,9 kg
SpannhülseH2322
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,057 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,943 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,004 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz