• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKC215H - SNR

UKC215H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite44 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter98 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses160 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn35,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,7 kg
SpannhülseH2315