Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK310G2H-27
- C310
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 40 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 2,5 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 55 mm |
d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 70 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 140 mm |
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 32 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 37,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,45 kg |
Spannhülse | H2310-27 |