Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK322G2H
- C322
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 80 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 3,5 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 105 mm |
| d - Wellendurchmesser | 100 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 145 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 300 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 61 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 205 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 178 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 29,4 kg |
| Spannhülse | H2322 |