• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKEHE205-12H - SNR

UKEHE205-12H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite28 mm
A235 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring35 mm
d - Wellendurchmesser19,05 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter38 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM20
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses70 mm
L - Gehäuselänge99 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte64 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche38 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn18,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,74 kg
SpannhülseH2305-12