Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK210G2H
- EHE210
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 40 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 55 mm |
d - Wellendurchmesser | 45 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 70 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 24 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
G1 - Gewindegröße | M24 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 110 mm |
L - Gehäuselänge | 145 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 90 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 46 mm |
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 27,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,93 kg |
Spannhülse | H2310 |