Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK215G2H-39
- F215
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 56 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 22 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 69,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 41 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 73 mm |
d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 98 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 34 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 159 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 200 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 35,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 6,35 kg |
Spannhülse | H2315-39 |