Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK316G2H-43
- F316
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 68 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 27 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 82,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 55 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 78 mm |
d - Wellendurchmesser | 68,263 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 105 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 38 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 196 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 250 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 31 mm |
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 44,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 122,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 86,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 12,79 kg |
Spannhülse | H2316-43 |