UKF317H - SNR

UKF317H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe74 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe27 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche92 mm
B - Breite des Innenrings60 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring82 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte44 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen204 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser260 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn48 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl132,6 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse15,23 kg
SpannhülseH2317