Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK322G2H
- F322
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 96 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 35 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 121 mm |
| B - Breite des Innenrings | 80 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 105 mm |
| d - Wellendurchmesser | 100 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 145 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 60 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 266 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 340 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 61 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 205 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 178 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 35 kg |
| Spannhülse | H2322 |