• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKFA211HCO - SNR

UKFA211HCO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe43 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche54 mm
B - Breite des Innenrings33 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring59 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter75 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses219 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung86 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser130 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch104 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
Z - Breite über Abdeckungen64,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,334 kg
SpannhülseH2311