Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
| A - Gehäusehöhe | 23 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11,5 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 23,5 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 29 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 46 mm |
| d - Wellendurchmesser | 34,925 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | -1 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 100 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 120 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 145 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 24,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,74 kg |
| Spannhülse | H2308-22 |