Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.
Abweichung von der Abbildung: Bei einigen Größen können die Lagereinsätze über die Montagefläche des Gehäuses hinausragen.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK209G2H
- FE209N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 40 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 50 mm |
| B - Breite des Innenrings | 30 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 50 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 65 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 105 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 137 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 26 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,31 kg |
| Spannhülse | H2309 |