UKFL212HCO - SNR

UKFL212HCO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60 mm
B - Breite des Innenrings36 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter80 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses250 mm
J - Abstand der Montagebohrungen202 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser140 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
Z - Breite über Abdeckungen75 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,907 kg
SpannhülseH2312