Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK216G2H-43
- FL216
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 58 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 22 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 73 mm |
| B - Breite des Innenrings | 44 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 78 mm |
| d - Wellendurchmesser | 68,263 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 105 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 34 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 290 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 233 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 180 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 39 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,48 kg |
| Spannhülse | H2316-43 |