Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
| A - Gehäusehöhe | 52 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 64 mm |
| B - Breite des Innenrings | 43 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 59 mm |
| d - Wellendurchmesser | 50 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 75 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 30 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 250 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 198 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 150 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 34 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 71,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 44,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,76 kg |
| Spannhülse | H2311 |