Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
| A - Gehäusehöhe | 58 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 25 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 71,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 65 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55,563 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 85 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 33 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 295 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 240 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 175 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 31 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 38,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 93,86 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 60,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,33 kg |
| Spannhülse | H2313-35 |