• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKFL316-44H - SNR

UKFL316-44H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe68 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe32 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche82,5 mm
B - Breite des Innenrings55 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring78 mm
d - Wellendurchmesser69,85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter105 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses355 mm
J - Abstand der Montagebohrungen285 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser210 mm
N - Abmessung der Montagebohrung38 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn44,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122,85 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse12,43 kg
SpannhülseH2316-44